×

Are you in the United States?

Visit our U.S. site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to us.StarTech.com
Opslagmedia / Duplicators / SATDUPUEEU

Draagbare eSATA USB naar SATA Standalone Harde Schijf Duplicator Docking Station

SATDUPUEEU

Dupliceer zonder computeraansluiting 2,5 inch of 3,5 inch SATA harde schijven terwijl u onderweg bent

€ 56,99 EUR exc BTW
€ 68,39 inc BTW
Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs
Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers: Toon alle wederverkopers Toon alle distributeurs

De draagbare SATDUPUEEU SATA Harde Schijf Duplicator met eSATA en USB biedt een eenvoudige hardware-oplossing voor het dupliceren / klonen van een SATA harde schijf, of kan worden aangesloten op een pc of laptop voor gebruik als extern docking station.

Als een standalone harde schijf duplicator kunt u met de SATDUPUEEU een exacte 1-op-1 sectorkopie maken van de ene harde schijf naar een andere, met inbegrip van partities, boot-sectoren en alle gegevens, met een snelheid van 72MB/s. Als een externe harde schijf docking station ondersteunt het plug-and-play-installatie en kan het worden aangesloten op uw computer via USB 2.0 of eSATA met overdrachtsnelheden tot respectievelijk 480 Mbit/s of 3 Gbit/s. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5" per bay) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

StarTech.com Voordeel
  • Zelfstandige werking met LED-voortgangsindicatie voor het maken van exacte kopieën van harde schijven zonder daarvoor verbonden te moeten zijn met een computer
  • Onmiddellijk overschakelen van dupliceren naar USB 2.0- of eSATA-connectiviteit met een druk op de knop, zodat een aangesloten computersysteem meteen van/naar de schijfstations kan lezen/schrijven
  • Een uniek, compact ontwerp dat in de palm van uw hand past voor gebruiksgemak en optimale draagbaarheid
Eigenschappen
  • Standalone kopiëren per sector
  • Omschakelen tussen de Duplicator- en Docking Station-functie per knopdruk
  • Compacte vormfactor in zakmodel
  • Enkele eSATA-aansluiting (voldoet aan SATA versie 2) met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
  • High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • LED-voortgangsindicatie bij de kopiëren
  • Ondersteunt SATA-schijven met versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Ondersteunt zowel 2,5 inch als 3,5 inch harde schijven
  • Plug-and-play en hot-swappable
Toepassingen
  • Forensiche onderzoekers die een image/kloon op sectorbasis moeten kunnen maken voor een exacte kopie van de ene schijf naar een andere.
  • Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
  • Krijg snel toegang tot gegevens op een schijf zonder deze intern in een systeem of in een behuizing te hoeven installeren.
  • Technici die toegang nodig hebben tot kale harde schijven voor back-up / herstel of die regelmatig moeten omwisselen tussen schijven.
  • Technici die onderweg moeten kunnen beschikken over een harde schijf docking station en/of duplicator
Productnummers
Ingram Micro Netherlands 1721934
UPC Code 065030843386
Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

Technische specificaties

Garantie
Warranty 2 Years
Hardware
Interface USB 2.0 & eSATA
Aantal stations 2
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijftype SATA
Chipsetcode JMicron - JMB352U
Connector(en)
Schijfaansluitingen 2 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen 1 - eSATA (7 pin; Data) Plug
1 - USB Mini-B (5 pin) Female
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
SATA II (3 Gbps)
Max. schijfcapaciteit Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB (totaal 8 TB) en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB (totaal 2 MB)
Aantal plaatsingen 15, 000 Cycles
Software
Besturingssystemen Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit)
Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8
Linux
Fysieke eigenschappen
Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Breedte product 70 mm [2.8 in]
Hoogte product 16.3 mm [0.6 in]
Gewicht product 45 g [1.6 oz]
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Modus-indicator (groen - JBOD, rood - duplicatie)
1 - Voortgangsbalk/schijfactiviteit (groen)
2 - Schijfdetectie (groen)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Ja
Ingangsspanning 110 ~ 240 AC
Ingangsstroom 1000 mA
Uitgangsspanning 12/5 DC
Uitgangsstroom 2A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 8% - 90% rel. luchtvochtigheid
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten USB- of eSATA-poort
Notitie Voor duplicatie dient de doelschijf een capaciteit te hebben die gelijk is aan of groter is dan de bronschijf.

Als de bronschijf een EISA-partitie (Extended Industry Standard Architecture) bevat, dient de EISA-partitie voor het dupliceren te worden verwijderd.

Voor gebruik van eSATA met twee geïnstalleerde harde schijven is een eSATA-hostcontroller met Port Multiplier-functionaliteit vereist. Als de eSATA-poort van de host geen Port Multiplier ondersteunt, zal er slechts één schijf worden gedetecteerd.

Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 560 g [19.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Draagbare duplicator
1 - USB 2.0-kabel - 1m
1 - Voedingsadapter
1 - Handleiding
Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Verwante producten

USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station
UNIDUPDOCK USB naar IDE Standalone Schijf-Duplicator Docking Station Kloon willekeurige combinatie van 2,5 of 3,5 inch IDE- of SATA-harde schijven
€ 240,99
eSATA USB naar SATA Standalone Schijf-Duplicator Docking Station
SATDOCK22RE eSATA USB naar SATA Standalone Schijf-Duplicator Docking Station Maak moeiteloos een exacte kopie van één 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijf naar een andere zonder gebruik van een computer
€ 82,99

Accessoires

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3 90cm Afgeschermde Externe eSATA Kabel M/M Sluit uw externe SATA-opslagapparaten aan op uw laptop of desktopcomputer.
€ 8,99
SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations
SAT2IDEADP SATA naar voor 2,5 of 3,5 inch IDE Harde Schijf Adapter voor Docking Stations Gebruik uw 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijven in een SATA docking station
€ 33,99
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6IN 15cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B Optimale bestandsoverdracht naar uw MP3-speler, PDA of digitale camcorder met Mini-USB-aansluiting
€ 2,99
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1 30cm Mini USB 2.0 Kabel - A naar Mini B - M/M Korte, compacte, betaalbare mini-USB-kabel, perfect voor het opladen en synchroniseren van Blackberries, mobiele telefoons en camera's
€ 3,99
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6 6 ft Mini USB Cable - A to Mini B Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A
€ 3,99
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10 10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B Sluit uw (USB Mini ) draagbare apparaat aan op een computer via een standaard USB 2.0 poort van het type A
€ 3,99
90cm USB naar Micro USB en Mini USB Combokabel - A naar B
USBHAUBMB3 90cm USB naar Micro USB en Mini USB Combokabel - A naar B USB 2.0 combokabel voor het opladen of synchroniseren van Micro of Mini USB mobiele apparaten
€ 8,99