×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

3m Thunderbolt Kabel - M/M

Productcode: TBOLTMM3M

Sluit uw Thunderbolt™-apparaten aan over langere afstanden

Eigenschappen
  • Voldoet aan Thunderbolt 1 en Thunderbolt 2 specificaties

  • Ondersteunt voeding via de kabel met compatibele Thunderbolt-apparaten

  • Ondersteunt native peer-to-peer delen van bestanden indien ondersteund door het besturingssysteem

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:


€ 60,00 EUR exc BTW
€ 72,00 inc BTW

ID: TBOLTMM3M

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze
Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze 3 m Thunderbolt™-kabel is een betrouwbare, hoogwaardige oplossing om de snelheid en het vermogen van de Thunderbolt-technologie optimaal te benutten, waarbij zowel data als video in één krachtige kabel wordt gecombineerd.

De TBOLTMM3M ondersteunt Thunderbolt 1 (10 Gbps) en Thunderbolt 2 (20 Gbps) apparaten en kan compatibele apparaten met elkaar verbinden als onderdeel van een daisy chain-aansluiting. Bovendien levert deze Thunderbolt-kabel met de bi-directionele datatransmissie en voedingsondersteuning (voor apparaten met busvoeding) de prestatie die nodig is voor optimale aansluitingen.

Deze hoogwaardige kabel is speciaal ontworpen als een betrouwbare oplossing voor het aansluiten van apparaten tot een afstand van 3 m, waardoor u compatibele apparaten op de gewenste plek kunt zetten.

Ondersteund door onze 2-jarige fabrikantengarantie.

StarTech.com Voordeel
  • Zet uw Thunderbolt-apparaten op de gewenste plaats – max. 3 meter afstand tussen de apparaten
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid, gedekt door de tweejarige garantie van StarTech.com
Toepassingen
  • Sluit een voor Thunderbolt geschikte externe-schijfbehuizing of RAID array aan
  • Sluit twee voor Thunderbolt geschikte Mac®-computers aan, voor de bestandsoverdracht in Target Disk Mode
  • Sluit een met Thunderbolt uitgeruste MacBook Pro® aan op een iMac®, om de iMac te gebruiken als beeldscherm voor de MacBook Pro
Productnummers
Ingram Micro Netherlands 2023922
UPC Code 065030848060
Garantie
Warranty 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminum-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - Thunderbolt™ (20-pin) Male
Connector B 1 - Thunderbolt™ (20-pin) Male
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 34 AWG
Gewicht product 0.1 kg [0.3 lb]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m Thunderbolt Kabel - M/M
Certificaties
0,5m Thunderbolt Kabel - M/M
TBOLTMM50CM

0,5m Thunderbolt Kabel - M/M

Sluit uw Thunderbolt™-apparaten aan met minder kabelwarboel

€ 30,00 exc BTW
(€ 36,00 inc BTW)

1m Thunderbolt Kabel - M/M
TBOLTMM1M

1m Thunderbolt Kabel - M/M

Sluit uw Thunderbolt™-apparaten aan

€ 38,00 exc BTW
(€ 45,60 inc BTW)

2m Thunderbolt Kabel - M/M
TBOLTMM2M

2m Thunderbolt Kabel - M/M

Sluit uw Thunderbolt™-apparaten aan

€ 39,00 exc BTW
(€ 46,80 inc BTW)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.