×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Korte Apple® 30-pins Dockconnector of Micro USB-naar-USB-combokabel 0,65 m voor iPhone / iPod / iPad

Productcode: USB2UBADC1M

Synchroniseer uw iPhone®, iPod®, iPad® of Micro USB-apparaten via een enkele kabel

Eigenschappen
  • 1x Apple® (30-pins) dockconnector

  • 1x USB ‘A’ mannetje

  • 1x Micro USB ‘B’-connector

  • Duurzame constructie

  • Hoogwaardige connectoren, geschikt voor het herhaaldelijk aansluiten/loskoppelen op/van uw iPhone®, iPod® of iPad® en Micro USB-apparaten

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:


Beschikbaar in
€ 16,99 EUR exc BTW
€ 20,39 inc BTW

ID: USB2UBADC1M

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USB2UBADC1M Apple® (30-pins) Dock Connector/Micro USB-naar-USB- combokabel (65 cm) biedt een eenvoudige, betrouwbare oplossing om Micro USB of iOS-gebaseerde mobiele digitale apparaten op uw computer aan te sluiten voor synchronisatie of opladen.

Voor het opladen van uw apparaten en het synchroniseren van gegevens tussen uw computer en uw iPhone®/iPad®/iPod® of Micro USB-apparaten beschikt de kabel over een gecombineerde Micro USB-connector en Dock Connector aan een uiteinde en een standaard USB-stekker aan het andere uiteinde. Hierdoor kunt u rechtstreeks (of via een dock) verbinding maken met een USB-poort van een computer. Of om het apparaat alleen op te laden kunt u het op een USB-stroomadapter voor wandcontactdozen aansluiten.

Deze duurzame kabel is compatibel met Apple MFi-normen en wordt gedekt door onze levenslange garantie om een betrouwbare performance te waarborgen.

NB: Als de USB-poort van uw computer niet voldoende stroom levert en u ziet een 'Niet laden' bericht op uw iPad of ander mobiel apparaat, kunt u deze 65 cm lange, 30-polige dock/micro USB-naar-USB-kabel gebruiken met de USB 2.0 snelle laadadapter (USB2CHADP) om uw apparaten snel op te laden.

StarTech.com Voordeel
  • Volledig compatibel met elke iPod®, iPhone®, iPad® en Micro USB-apparaten
  • Multifunctioneel kabelontwerp om waar u ook bent Apple®- of Micro USB-apparaten op te laden vanaf een computer of USB-oplader (netstroom of auto)
  • Met levenslange garantie door StarTech.com
Toepassingen
  • Vervang een beschadigde of kwijtgeraakte USB-kabel van uw iPhone®/iPod®/iPad® of Micro USB mobiele digitale apparaten
  • Schaf een extra kabel aan voor het synchroniseren/opladen van uw Apple®- of Micro USB-apparaten op een andere locatie
Productnummers
Ingram Micro Netherlands 2061250
UPC Code 065030847193
Garantie
Warranty Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminum-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB A (4-polig) Mannelijk
Connector B 1 - Apple (30-polige) dockconnector Mannelijk
1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 26 mm [1 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 24 g [0.8 oz]
Hoogte product 8 mm [0.3 in]
Kabellengte 0.7 m [2.1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.7 m [2.1 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Apple® dockconnector-naar-USB-kabel combo
Certificaties
30 cm korte Apple® 30-polige dockconnector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC30CM

30 cm korte Apple® 30-polige dockconnector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Uw iPhone®, iPod® of iPad® opladen of synchroniseren met minder rommel

€ 11,61 exc BTW
€ 13,93 inc BTW

Apple® 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC1M

Apple® 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Laad of synchroniseer uw Apple®-apparatuur ook mét beschermhoes

€ 16,99 exc BTW
€ 20,39 inc BTW

Lange Apple® 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 3 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC3M

Lange Apple® 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 3 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Laad en synchroniseer uw iPhone®, iPod® of iPad® mét beschermhoes op grotere afstanden (maximaal 3 m) zonder laadtijd te verliezen

€ 25,64 exc BTW
€ 30,77 inc BTW

USB 2.0 snelle laadadapter A naar A - M/F
USB2CHADP

USB 2.0 snelle laadadapter A naar A - M/F

Voor het snel opladen van uw mobiele apparaten zoals tablets (iPad, Samsung etc.) of smartphones vanaf een willekeurige USB 2.0-poort

€ 11,61 exc BTW
€ 13,93 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.