×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

4-poort USB 3.0 PCI ExpressCard - 2 externe, 2 interne Moederbord met SATA Voeding

Productcode: PEXUSB3S2E2I

Voeg 4 USB 3.0-poorten (2 externe en 2 interne met moederbordaansluiting) toe aan een computer via een PCI Express-slot

Eigenschappen
  • 4x USB 3.0-poorten: 2x externe USB 3.0-poorten + 2x interne (moederbordaansluiting) USB 3.0-poorten

  • Volledig compatibel met de USB 3.0-specificaties (rev. 1.0) en de Intel xHCI-specificaties (rev. 0.95) met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

  • Geïntegreerde SATA-voedingsaansluiting, die de aangesloten USB 3.0-apparaten van stroom voorziet (tot 900mA per poort)

Meer functies . . .
  • Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0

  • Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties

  • Inclusief low profile / half-height montagebracket

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:


Beschikbaar in

Prijsaanpassing

€ 61,99 EUR exc BTW
€ 74,39 inc BTW

ID: PEXUSB3S2E2I

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De PEXUSB3S2E2I 4-poort PCI Express USB 3.0 Controller Kaart voegt 2 externe USB 3.0-poorten en 2 interne USB 3.0-moederbordaansluitingen toe aan een PCI Express-compatibel computersysteem, met ondersteuning voor SuperSpeed USB 3.0 overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s en achterwaartse compatibiliteit met apparaten die werken met oudere USB-normen (USB 2.0, 1.x). De adapter beschikt over een geïntegreerde SATA-voedingsaansluiting die, wanneer aangesloten op de computervoeding, maximaal 900 mA stroom kan leveren aan USB 3.0-apparaten (500 mA voor USB 2.0-apparaten). Deze USB 3.0 PCI-E-kaart is bovendien voorzien van een standaard bracket en wordt geleverd met een optionele low-profile bracket, wat het een veelzijdige oplossing maakt die kan worden geïnstalleerd in zowel standaard als compacte computerbehuizingen. De PEXUSB3S2E2I USB 3.0 PCI-E-kaart wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.
StarTech.com Voordeel
  • Ondersteunt SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s en een 80% hogere vermogensafgifte dan bij USB 2.0
  • De kaart is voorzien van zowel interne als externe USB 3.0-poorten - een veelzijdige oplossing voor het toevoegen van gangbare USB 3.0-apparaten (zoals schijfbehuizingen), maar ook apparaten die een interne systeemaansluiting vereisen (op het voorpaneel monteerbare USB 3.0-hubs of kaartlezers)
  • De PCI-E USB 3.0-controller maakt gebruik van een SATA-voedingsaansluiting (in plaats van LP4) om stroom te leveren aan compatibele apparaten, waardoor het meer geschikt is voor moderne systemen met voedingen die niet over voldoende LP4-aansluitingen beschikken .
Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux 3.5

Toepassingen
  • Voeg USB 3.0-connectiviteit toe aan een systeem met PCI-Express
  • Sluit USB 3.0-apparaten die zijn voorzien van een moederbordaansluiting intern aan of via het voorpaneel
  • Voeg USB 3.0-poorten toe voor het aansluiten van extra externe harde schijven, cd/dvd-loopwerken, MP3-spelers, printers, scanners, webcams, game controllers, digitale camera's, etc. op een computersysteem
Productnummers
Ingram Micro Netherlands 2023903
UPC Code 065030847612
Garantie
Warranty 2 Years
Hardware
Bustype PCI Express
Chipsetcode VLI - VL800
Interface USB 3.0
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 4
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Nee
Connector(en)
Externe poorten 2 - USB 3.0 A (9-polig; SuperSpeed) Vrouwelijk
Interne poorten 2 - IDC (20-polig; USB 3.0; moederbord-header) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Linux 3.5
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met PCI Express 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
Systeem- en kabelvereisten Vrije PCI Express-slot
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Gewicht product 50 g [1.8 oz]
Hoogte product 68.5 mm [2.7 in]
Lengte product 86.5 mm [3.4 in]
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 148 g [5.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express USB 3.0-kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Certificaties
4-poorts SuperSpeed USB 3.0 PCI Express-kaart met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S4

4-poorts SuperSpeed USB 3.0 PCI Express-kaart met UASP - SATA-voeding

Voeg 4 USB 3.0-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI Express uitbreidingsslot

€ 50,99 exc BTW
€ 61,19 inc BTW

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern
PEXUSB3S11

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern

Voeg één interne en één externe SuperSpeed USB 3.0-aansluiting toe aan uw PC

€ 44,99 exc BTW
€ 53,99 inc BTW

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP-ondersteuning
PEXUSB3S2

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg 2 USB 3.0-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI Express uitbreidingsslot

€ 34,99 exc BTW
€ 41,99 inc BTW

LP4 to Latching SATA Power Adapter Cable
LP4LSATAADAP

LP4 to Latching SATA Power Adapter Cable

Sluit een oudere voeding met LP4-connectoren aan op moderne SATA harde schijven

€ 2,99 exc BTW
€ 3,59 inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB3BK

3 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

€ 6,99 exc BTW
€ 8,39 inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB6BK

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

€ 6,99 exc BTW
€ 8,39 inc BTW

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M (Black)
USB3SAB10BK

10 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Sluit uw externe apparaten aan en zet gegevens over 10x sneller dan met USB 2.0

€ 14,99 exc BTW
€ 17,99 inc BTW

2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje
USB3SPLATE

2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Voeg 2 vrouwelijke USB 3.0-poorten toe aan de achterkant van uw computer

€ 15,99 exc BTW
€ 19,19 inc BTW

2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Low-Profile Adapter Slotplaatje
USB3SPLATELP

2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Low-Profile Adapter Slotplaatje

Voeg 2 vrouwelijke USB 3.0-poorten toe aan de achterkant van uw computer met kleine vormfactor

€ 15,99 exc BTW
€ 19,19 inc BTW

2-poort Inbouwpaneel USB 3.0 Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F
USB3SPNLAFHD

2-poort Inbouwpaneel USB 3.0 Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F

Breid een USB 3.0 moederbordaansluiting uit naar twee in een paneel monteerbare USB 3.0-poorten van het type A

€ 17,99 exc BTW
€ 21,59 inc BTW

Monteerbare 4-poort robuuste industriële SuperSpeed USB 3.0 Hub
ST4300USBM

Monteerbare 4-poort robuuste industriële SuperSpeed USB 3.0 Hub

Voeg vier robuuste externe USB 3.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

€ 123,99 exc BTW
€ 148,79 inc BTW

2x 3,5 inch USB 3.0 Verwisselbare SATA Harde Schijf Behuizing zonder Lade met Ventilator
SAT3520U3R

2x 3,5 inch USB 3.0 Verwisselbare SATA Harde Schijf Behuizing zonder Lade met Ventilator

Sluit twee verwisselbare SATA-harde schijven aan via een enkele USB 3.0-verbinding

€ 123,99 exc BTW
€ 148,79 inc BTW

3,5 inch USB 3.0 SATA Externe Harde Schijf Behuizing met Ventilator
SAT3510BU3

3,5 inch USB 3.0 SATA Externe Harde Schijf Behuizing met Ventilator

Gegevensoverdracht met extreem hoge snelheden door SuperSpeed USB 3.0

€ 61,99 exc BTW
€ 74,39 inc BTW

USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven
SATDOCKU3S

USB 3.0 naar SATA Docking Station voor 2,5/3,5-inch Harde Schijven

Snelle hot-swappable toegang tot uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven, aangesloten via USB 3.0

€ 56,99 exc BTW
€ 68,39 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.