7-poort Metalen Industriële SuperSpeed USB 3.0 Hub - Monteerbaar
ST7300USBMVoeg 7 externe USB 3.0-poorten voor wand/DIN-railmontage toe aan een computer via een enkele USB-aansluiting
€ 165,59 inc BTW
Met de industriële ST7300USBM 7-poort USB 3.0-hub kunt u op eenvoudige wijze de USB-capaciteit van een systeem uitbreiden door het toevoegen van 7 externe SuperSpeed USB 3.0-poorten via een enkele USB 3.0-aansluiting.
Deze industriële hub is ontworpen voor het leveren van betrouwbare prestaties in extreme omgevingen en is voorzien van een robuuste, volledig metalen behuizing die veilig kan worden gemonteerd op de meeste oppervlakken en muren. De hub wordt bovendien geleverd met optionele DIN-rail-beugels die kunnen worden gebruikt voor montage in een rack.
Deze industriële USB-hub is compatibel met de USB 3.0-specificaties voor overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s en is achterwaarts compatibel met de USB 2.0- en 1.x-specificaties voor de gelijktijdige ondersteuning van oudere USB-randapparatuur of zelfs oudere systemen zonder USB-capaciteit.
Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Voegt USB 3.0-functionaliteit toe, en blijft achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.x-apparaten, wat een veelzijdige en complete oplossing biedt voor het aansluiten van USB-randapparatuur
- Een volledig metalen behuizing, ingebouwde montagebeugels en verschillende voedingsmogelijkheden maakt het een veelzijdige oplossing in bijna elke omgeving
- USB 3.0-hub met optionele DIN-rail montagebeugels voor industriële omgevingen of serverruimtes - uit de weg, maar toch snel toegankelijk
Eigenschappen
- Voldoet aan SuperSpeed USB 3.0 met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- 350 Watt overspanningsbeveiliging per poort
- Ondersteunt USB-specificatie 1.1 voor het opladen van batterijen
- Ondersteuning voor USB-kabels met schroefsluiting (apart verkrijgbaar)
- Volledig metalen behuizing
- Ingebouwde wandmontagebeugels (plus DIN-rail optioneel)
- Inclusief 2-draads aansluitblok voor 7 tot 40V DC voeding van apparaten die veel vermogen vergen
Toepassingen
- Installatie op plekken waar meerdere USB 3.0-poorten veilig dienen te worden gemonteerd op een oppervlak, zoals aan de wand, onder een bureau of in een rack
- Uitbreiding van USB 3.0-functionaliteit naar plekken die onderhevig zijn aan grote temperatuurverschillen, of waar een verhoogd risico op schade bestaat (zoals in industriële omgevingen)
- Voor het toevoegen van USB 3.0-aansluitingen op drukke plaatsen, waar USB-kabels sneller los zouden kunnen raken
- Voor het aansluiten van industriële printers, camera's, sensoren/bewakingsapparatuur, touchscreens, CNC-machines/controllers
Productnummers
| Ingram Micro Netherlands | 2308045 |
| UPC Code | 065030848756 |
Technische specificaties
| Garantie | |
|---|---|
| Warranty | 2 Years |
| Hardware | |
| Bustype | USB 3.0 |
| Chipsetcode | Genesys Logic GL3520 |
| Interface | USB 3.0 |
| Poorten | 7 |
| Connector(en) | |
| Type connector(en) | 1 - Aansluitblok (2 draden) |
| 1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female | |
| 7 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female | |
| Prestaties | |
| Overspanningsbeveiliging | 350W per poort |
| Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Software | |
| Besturingssystemen | Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6 |
| Fysieke eigenschappen | |
| Breedte product | 55 mm [2.2 in] |
| Gewicht product | 343 g [12.1 oz] |
| Hoogte product | 43.5 mm [1.7 in] |
| Kleur | Zwart |
| Lengte product | 122 mm [4.8 in] |
| Type behuizing | Staal |
| Indicatoren | |
| LED-indicatoren | 1 - Power (groen) |
| Voeding | |
| Inclusief voedingsadapter | Nee |
| Gebruiksomgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| Opslagtemperatuur | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |
| Vochtigheid | 5% - 95% rel. luchtvochtigheid |
| Speciale opmerkingen / vereisten | |
| Systeem- en kabelvereisten | Vrije USB 3.0-poort |
| Verpakkingsinformatie | |
| Verpakkingsaantal | 1 |
| Verzendgewicht (verpakt) | 634 g [22.4 oz] |
| Wat wordt er meegeleverd | |
| Meegeleverd | 1 - USB 3.0 Hub |
| 1 - USB 3.0-kabel (2m) | |
| 1 - Aansluitblok | |
| 1 - DIN-rail Montageset | |
| 1 - Handleiding | |
Verwante producten
Accessoires
Downloads
Handleiding:
- ST7300USBM.pdf
English
Data Sheet(s)
- ST7300USBM_Datasheet-NL.pdf
Nederlands - ST7300USBM_Datasheet-DE.pdf
Deutsch - ST7300USBM_Datasheet.pdf
English - ST7300USBM_Datasheet-ES.pdf
Español - ST7300USBM_Datasheet-FR.pdf
Français - ST7300USBM_Datasheet-IT.pdf
Italiano