×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

2-Poort ExpressCard 1394a FireWire Laptop Adapterkaart

Productcode: EC13942A2

Voeg direct 2 FireWire 400-poorten toe aan iedere laptop met ExpressCard

Eigenschappen
  • Twee externe FireWire400-poorten met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort

  • Vormfactor 34mm ExpressCard

  • Ondersteuning voor optionele externe voeding voor FireWire-apparaten die veel vermogen nodig hebben

Meer functies . . .
  • Voldoet aan de IEEE1394-1995, -2000 en OHCI 1.1-normen

  • Voldoet aan de ExpressCard 1.0-specificaties

  • Plug-and-play en hot-swappable

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:


Beschikbaar in
€ 38,46 EUR exc BTW
€ 46,15 inc BTW

ID: EC13942A2

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De EC13942A2 (2-poort) ExpressCard 1394a FireWire Laptop Adapterkaart biedt een betrouwbaar platform voor het aansluiten van praktisch elk FireWire 400-apparaat

De ExpressCard 1394a FireWire Adapter zorgt voor een probleemloze werking van via FireWire 400 aangesloten apparaten en ondersteunt overdrachtssnelheden tot 400 Mbit/s - ideaal voor het aansluiten van FireWire-multimedia-apparaten, het bewerken van multimediabestanden of gewoon het via FireWire overzetten van grote hoeveelheden data van een computer naar externe opslagmedia.

Voor nog meer gemak wordt de 2-poort FireWire-kaart geleverd met een FireWire-kabel.

Deze 2-poort ExpressCard IEEE1394a FireWire400 Laptop Adapterkaart is ontworpen voor een 34mm ExpressCard-slot en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Voeg FireWire toe aan een laptop zonder externe voeding te hoeven aansluiten voor apparaten met laag vermogen, of maak gebruik van externe voeding voor apparaten met hoog vermogen
  • Vormfactor van 34mm ExpressCard past ook in 54mm ExpressCard-slots
  • Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com
Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® Server 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10)
Linux

Toepassingen
  • Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een laptop
  • Sluit een digitale camera aan op een laptop met ExpressCard-slot voor het overzetten van foto's en video’s
  • Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met ExpressCard
Productnummers
Ingram Micro Netherlands 1612549
UPC Code 065030839433
Garantie
Warranty Lifetime
Hardware
Bustype ExpressCard
Chipsetcode VIA - VT6315
Interface FireWire 400 (1394a)
Kaarttype 34mm ExpressCard
Poorten 2
Prestaties
Type en snelheid FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 2 - Firewire 400 (6-polig; IEEE 1394a) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Besturingssystemen Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® Server 2008 R2, 2003
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10)
Linux
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 46 g [1.6 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Lengte product 115 mm [4.5 in]
Voeding
Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 140 g [4.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort FireWire ExpressCard adapter
1 - FireWire-kabel
1 - Handleiding
Certificaties
2-Poort ExpressCard 1394b FireWire Laptop Adapterkaart
EC1394B2

2-Poort ExpressCard 1394b FireWire Laptop Adapterkaart

Voeg 2 FireWire800-poorten toe aan een laptop via een ExpressCard-slot

€ 83,30 exc BTW
€ 99,96 inc BTW

2-poort ExpressCard Laptop 1394a FireWire Adapterkaart
EC13942

2-poort ExpressCard Laptop 1394a FireWire Adapterkaart

Voeg 2 FireWire 400-poorten toe via de ExpressCard-slot van uw laptop

€ 57,74 exc BTW
€ 69,29 inc BTW

1-poort USB 2.0 & 2-poort FireWire ExpressCard Laptop Adapter Combokaart
EC1U2F

1-poort USB 2.0 & 2-poort FireWire ExpressCard Laptop Adapter Combokaart

Voeg 1 USB 2.0- en 2 FireWire 1394a-poorten toe aan een laptop via een ExpressCard-slot

€ 35,99 exc BTW
€ 43,19 inc BTW

4-poort PCI 1394a FireWire Adapter met Digitale Videobewerkingsset
PCI1394_4

4-poort PCI 1394a FireWire Adapter met Digitale Videobewerkingsset

Voeg 3 externe en 1 gedeelde interne FireWire400-poorten toe via een PCI-slot

€ 23,28 exc BTW
€ 27,94 inc BTW

4-poort PCI 1394a FireWire Adapter Kaart - 3 Extern 1 Intern
PCI1394MP

4-poort PCI 1394a FireWire Adapter Kaart - 3 Extern 1 Intern

Voeg 4 FireWire-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI-slot

€ 25,19 exc BTW
€ 30,23 inc BTW

2-poort PCI Express 1394a FireWire-kaart
PEX1394A2

2-poort PCI Express 1394a FireWire-kaart

Voeg 2 native FireWire 400-poorten toe aan uw computer via een PCI Express uitbreidingsslot

€ 33,78 exc BTW
€ 40,54 inc BTW

IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin  F/M

€ 3,18 exc BTW
€ 3,82 inc BTW

IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin  M/F
FIRE46MF

IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin M/F

Zet een 6-pins Firewire 400-kabel om voor gebruik met een 4-pins Firewire-apparaat

€ 3,18 exc BTW
€ 3,82 inc BTW

10 ft IEEE-1394 FireWire Cable 6-6 M/M
1394_10

10 ft IEEE-1394 FireWire Cable 6-6 M/M

Zorg voor hoge overdrachtsnelheden tussen uw FireWire-apparaten

€ 7,02 exc BTW
€ 8,42 inc BTW

IEEE-1394 Firewire Cable (4-pin to 6-pin) M/M
1394_46_10

10 ft IEEE-1394 Firewire Cable 4-6 M/M

Zorg voor hoge overdrachtsnelheden tussen uw FireWire-apparaten

€ 5,81 exc BTW
€ 6,97 inc BTW

IEEE-1394 Firewire Cable (4-pin to 6-pin) M/M
1394_46_6

6 ft IEEE-1394 Firewire Cable 4-6 M/M

Zorg voor hoge overdrachtsnelheden tussen uw FireWire-apparaten

€ 4,25 exc BTW
€ 5,10 inc BTW

6ft IEEE-1394 FireWire Cable 6-6 M/M

€ 4,84 exc BTW
€ 5,81 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.