×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

USB 3.0 naar Gigabit Ethernet Netwerkadapter

Productcode: USB31000S

Voeg Gigabit Ethernet-netwerkconnectiviteit toe aan een laptop of pc via een USB 3.0-poort

Eigenschappen
  • USB naar RJ45 adapter ondersteunt Gigabit-netwerken via USB 3.0

  • Compatibele met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)

  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poorten

Meer functies . . .
  • Crossover-detectie en automatische aanpassing (Auto MDI/MDI-X)

  • Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging

  • Ondersteuing voor Jumbo Frames

  • Ondersteunt Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload

  • LED-indicatoren voor verbinding en activiteit

  • Compacte en lichtgewicht uitvoering voor maximale draagbaarheid

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:


Beschikbaar in
€ 30,99 EUR exc BTW
€ 37,19 inc BTW

ID: USB31000S

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USB31000S USB 3.0 Gigabit Ethernet Netwerkadapter voegt een RJ45 Ethernet-poort toe aan een computersysteem via USB voor verbinding met Gigabit-netwerken, anders dan via USB 2.0 met gebruik van de volle bandbreedte.

Deze compacte USB 3.0-netwerkadapter is achterwaarts compatibel met oudere USB 2.0/1.x-computersystemen (snelheid beperkt door de USB-bus), wat het tot de ideale draagbare vervangende netwerkadapter of laptopaccessoire maakt. Met ondersteuning voor functies als Jumbo Frames, VLAN-tagging en Wake-on-LAN (WOL) is de adapter een veelzijdige Gigabit-netwerkoplossing, geschikt voor zowel zakelijke als privégebruikers.

De USB31000S USB 3.0 Gigabit-adapter wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Compatibel met Gigabit Ethernet-netwerken en gevoed via USB voor veelzijdigheid en draagbaarheid als extra accessoire of vervanging
  • De Gigabit USB-adapter ontziet systeembronnen met de ingebouwde ondersteuning voor Checksum en Large Send Offload en Jumbo Frames
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® 8.1 (32/64bit), 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.6 - 10.10
Linux Kernel 2.6.25 - 3.17.0

Toepassingen
  • Voeg Gigabit Ethernet-functionaliteit toe aan een pc of laptop zonder de computer te hoeven openen of een uitbreidingsslot in beslag te nemen
  • Vervang een defecte ingebouwde netwerkadapter door een externe USB Gigabit Ethernet-aansluiting, zodat u niet de behuizing van een pc of laptop hoeft te openen
  • Verbindt uw laptop met een Gigabit-netwerk of backbone - perfect voor kleine of thuiskantoren, afdelingsnetwerken en LAN-gaming
  • Voor de overdracht van zeer grote bestanden via het netwerk met echte Gigabit-snelheden die niet mogelijk zijn via USB 2.0
Productnummers
Ingram Micro Netherlands 2301803
UPC Code 065030848404
Garantie
Warranty 2 Years
Hardware
Bustype USB 3.0
Chipsetcode ASIX AX88179
Industriestandaarden IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1q VLAN tagging
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Poorten 1
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 4K max.
Max. afstand 100 m / 330 ft
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB 3.0 A (9-polig; SuperSpeed) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 8.1 (32/64bit), 8 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.6 - 10.10
Linux Kernel 2.6.25 - 3.17.0
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Fysieke eigenschappen
Breedte product 26 mm [1 in]
Gewicht product 27 g [1 oz]
Hoogte product 15.5 mm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 67 mm [2.6 in]
Type behuizing Kunststof
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Activiteit (geel)
1 - Verbinding (groen)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid <80% rel. luchtvochtigheid
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 122 g [4.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 Gigabit Adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Certificaties
USB 2.0 naar Gigabit Ethernet Netwerkadapter
USB21000S2

USB 2.0 naar Gigabit Ethernet Netwerkadapter

Voeg Gigabit Ethernet toe aan een pc of notebook met USB 2.0

€ 22,99 exc BTW
€ 27,59 inc BTW

Compacte zwarte USB 2.0 naar 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkadapter
USB2106S

Compacte zwarte USB 2.0 naar 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkadapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een computersysteem met USB.

€ 19,99 exc BTW
€ 23,99 inc BTW

ExpressCard Ethernet Adapter Card for Gigabit Networks
EC1000S

1-Poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg Gigabit-netwerkconnectiviteit toe aan iedere laptop of desktopcomputer met ExpressCard

€ 45,78 exc BTW
€ 54,94 inc BTW

Twee-poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter
EC2000S

Twee-poort ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet Netwerkkaart Adapter

Voeg 2 Gigabit Ethernet-poorten toe aan uw laptop via een enkele ExpressCard-slot

€ 158,73 exc BTW
€ 190,48 inc BTW

Mini PCI Express Gigabit Ethernet Netwerkadapter Netwerkkaart
ST1000SMPEX

Mini PCI Express Gigabit Ethernet Netwerkadapter Netwerkkaart

Voeg een Gigabit RJ45-poort toe via een Mini PCI Express-slot

€ 51,18 exc BTW
€ 61,42 inc BTW

1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart
ST1000BT32

1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Netwerk-adapterkaart

Voeg een 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een pc via een PCI-slot

€ 14,36 exc BTW
€ 17,23 inc BTW

USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1

USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R

Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc of laptop via USB

€ 14,99 exc BTW
€ 17,99 inc BTW

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH6BL

6 ft Cat5e Blue Molded RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 6ft Patch Cord

Leg netwerkverbindingen via Fast Ethernet met deze kwalitatief hoogwaardige Cat5e-kabel, met Power-over-Ethernet-functionaliteit

€ 1,52 exc BTW
€ 1,82 inc BTW

Cat5e (UTP) Patch Cable - Black
M45PATCH10BK

10 ft Cat5e Black Molded RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 10ft Patch Cord

Leg netwerkverbindingen via Fast Ethernet met deze kwalitatief hoogwaardige Cat5e-kabel, met Power-over-Ethernet-functionaliteit

€ 2,65 exc BTW
€ 3,18 inc BTW

Cat5e patch cable with snagless RJ45 connectors – 30 ft, red
45PATCH30RD

Cat5e patch cable with snagless RJ45 connectors – 30 ft, red

Leg netwerkverbindingen via Fast Ethernet met deze kwalitatief hoogwaardige Cat5e-kabel, met Power-over-Ethernet-functionaliteit

€ 6,32 exc BTW
€ 7,58 inc BTW

2-poorts ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S22

2-poorts ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg 2 USB 3.0-poorten toe aan uw laptop via een ExpressCard-slot

€ 34,26 exc BTW
€ 41,11 inc BTW

2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S254F

2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg twee USB 3.0-poorten toe via de ExpressCard-slot van uw laptop

€ 46,54 exc BTW
€ 55,85 inc BTW

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP-ondersteuning
PEXUSB3S2

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg 2 USB 3.0-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI Express uitbreidingsslot

€ 30,77 exc BTW
€ 36,92 inc BTW

4-poorts SuperSpeed USB 3.0 PCI Express-kaart met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S4

4-poorts SuperSpeed USB 3.0 PCI Express-kaart met UASP - SATA-voeding

Voeg 4 USB 3.0-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI Express uitbreidingsslot

€ 44,82 exc BTW
€ 53,78 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.