×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to www.StarTech.com

Universele VGA Koelventilator met Heatsink Koper en TX3 Connector

Productcode: FANUNIVGA

Houd een VGA-videokaart koeler met een kleine koelventilator en heatsink

Eigenschappen
  • 40mm kogelgelagerde koelventilator

  • Koperen heatsink

  • Standaard 3-pins Molex-aansluiting

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:


Beschikbaar in
€ 12,59 EUR exc BTW
€ 15,11 inc BTW

ID: FANUNIVGA

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze universele VGA-koeler beschikt over een zelfsmerende kogelgelagerde ventilator en koperen heatsink voor een maximale warmte-afvoer rondom een VGA-videokaart en daarmee maximale videoprestaties. Deze stille, hoogwaardige VGA-koeler is speciaal ontworpen voor compatibiliteit met de volgende ATI™-videokaarten: RADEON 7200, 7500, 8500, 9000, 9200, 9500, 9600, 9700 en 9800 De VGA-koeler is ook compatibel met de volgende NVIDIA-videokaarten: GeForce 3Ti 200, 3Ti 500, 4Ti 4200, 4Ti 4400, 4Ti 600, 4MX 420, 4MX 440, 4MX 460 GeForce FX 5200, FX 5500, FX 5700LE, FX 5600, FX 700, FX 5900, FX 5950 en GeForce 6600
StarTech.com Voordeel
  • Koperen heatsink en 40mm kogelgelagerde ventilator voor efficiënte koeling en betrouwbaarheid
  • Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
  • Vervang een luidruchtige / defecte koelventilator op een VGA-videokaart
  • Voeg een ventilator toe aan een VGA-videokaart met passieve koeling (alleen heatsink)
  • Compatibel met de volgende videokaarten: ATI RADEON 8200/7500/8500/9000/9200/9500/9700/9800 Nvidia GeForce 3 Ti 200/500, GeForce 4 Ti 600, MX 440/460, GeForce 6600, FX 5200/5500/5700LE/5600/700/5900/5950
Productnummers
Ingram Micro Netherlands 1588743
UPC Code 065030818179
Garantie
Warranty 2 Years
Hardware
Aantal geleiders 3
Afmetingen ventilator 40 x 40 x 10mm (1.61 x 1.61 x 0.39in)
Lagertype ventilator Kogellager
Ventilatoren 1 - 40 mm
Prestaties
Geluidsniveau <24 dBA
Luchtverplaatsing 7.63 CFM
MTBF 12,500 Hours
Toerental ventilator 4600 +/-10% RPM
Connector(en)
Type connector(en) 1 - Molex-ventilator (3-polig; TX3) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 61.6 mm [2.4 in]
Gewicht product 90.7 g [3.2 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kabellengte 240 mm [9.4 in]
Kleur Koper
Lengte product 61.6 mm [2.4 in]
Voeding
Ingangsspanning 12 DC
Ingangsstroom 0.11
Vermogensopname 1.32W
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Universele VGA-koelventilator
8 - Koperen heatsink
1 - LP4 Molex naar 3-pins kabel
1 - Tube thermische pasta
1 - Pakje met bevestigingsmateriaal
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.